Medición de nivel en tanques de almacenamiento

Obtenga información sobre sus tanques de almacenamiento y asegúrese de tener un funcionamiento fluido y eficiente con los sensores de nivel por radar
1208 en tanques de almacenamiento

Sensores por radar sin contacto para aplicaciones sencillas de medición de nivel

Los tanques de almacenamiento pueden utilizarse para diversas aplicaciones en empresas de servicios generales y plantas de tratamiento de agua y aguas residuales, como el almacenamiento de agua o sustancias químicas. Algunos de los desafíos que puede presentar esta aplicación son los fluidos corrosivos, la condensación, la espuma y la acumulación de material.

El diseño del Rosemount 1208 Transmisor de nivel y caudal es resistente a la corrosión y está aprobado para agua potable y alimentos. También cuenta con un estrecho ángulo de apertura del haz FMCW de 80 GHz para evitar cualquier obstrucción interna. El transmisor no tiene zona muerta, lo que contribuye a un mayor uso del tanque. Por último, reduzca el tiempo dedicado a estos tanques con la tecnología inalámbrica Bluetooth®, que permite una fácil configuración remota, lo que aumenta la seguridad de los empleados.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sensores por radar sin contacto para aplicaciones sencillas de medición de nivel
Habilite JavaScript para usar este sitio web.