Emerson agrega un protocolo de comunicaciones para los usuarios de la caja de interruptores que mejora la eficiencia operativa y la gestión de activos

Transmisor TopWorx HART 7

El transmisor TopWorx HART 7 cuenta con una pantalla LCD que indica los códigos de error, la posición de la válvula, la temperatura del dispositivo y los modos de calibración para una fácil configuración, comisionamiento, diagnósticos y eficiencia operativa. High resolution image 


La caja de interruptores de la serie D de TopWorx™ maximiza las capacidades del HART 7 para el mantenimiento preventivo y la monitorización de posición

LOUISVILLE, KY (7 de agosto de 2018)
 - Emerson ha presentado la opción del transmisor de posición HART 7 para su caja de interruptores de la serie D de TopWorx. La adición del protocolo de comunicaciones HART 7 permite las capacidades de monitorización y diagnóstico avanzadas para los integradores y automatizadores de válvula. Ayuda a mejorar la eficiencia operativa y el plan de mantenimiento para las plantas en las industrias de proceso como en las de petróleo y gas, químicos, energía y refinería.

"La caja de interruptores de la serie D de TopWorx ofrece a los clientes todos los beneficios del protocolo HART 7, como la monitorización completa de la posición de la válvula de proceso y la configuración de la alarma” dijo Leandru Schiau, gerente de producto senior de Emerson Automation Solutions para las cajas de interruptores TopWorx.

La pantalla LCD fácil de usar y los botones de navegación del transmisor de posición HART 7 permiten la calibración local de cinco puntos que facilita una configuración más precisa en las aplicaciones lineales. Las capacidades avanzadas de diagnóstico incluyen mediciones que indican el porcentaje de aperturas y cierres de la válvula, el tiempo de permanencia en la posición de apertura y de cierre, el tiempo de transición de la válvula de abierta a cerrada y el último tiempo de carrera entre la apertura y el cierre.

Otras características del dispositivo incluyen:

• La pantalla LCD que indica los códigos de error, la posición de la válvula, la temperatura del dispositivo y los modos de calibración para que la configuración, el comisionamiento y la detección de fallas sean más sencillos
• La monitorización de la posición del interruptor de fin de carrera
• La tira de terminales integrada y resistente a la vibración para una configuración más fácil y mayor confiabilidad de conexión
• El diseño compacto para la instalación en pequeños espacios
• Una entrada auxiliar de repuesto que se puede usar para monitorizar cualquier interruptor de contacto en seco a través de la red HART 7
• Certificaciones globales para la flexibilidad de la aplicación 

La serie D es la única caja de interruptores donde el HART 7 se puede combinar con un sensor de proximidad del interruptor GOTM y obtener una mayor confiabilidad en las aplicaciones extremas de monitorización de válvulas donde la precisión y la confiabilidad son de máxima importancia.

Visite http://www.emerson.com/en-us/catalog/topworx-hart-7​ para solicitar más información sobre la opción HART 7.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.