Emerson lanza la aplicación Severe Service para el mantenimiento optimizado de las válvulas de control

​Aplicación Severe Service de Fisher de Emerson

Aplicación Severe Service de Fisher de Emerson  Ver imagen


La aplicación ofrece acceso directo a las herramientas de dimensionamiento y diagnóstico de la válvula de control Fisher™

Emerson ha lanzado su aplicación Severe Service, desarrollada para los ingenieros de control de procesos que necesitan un diagnóstico y mantenimiento rápido y fácil de las válvulas de control para las instalaciones más difíciles dentro de las plantas de procesos.

La aplicación móvil gratuita permite a los ingenieros realizar rápidamente el dimensionamiento inicial de las válvulas de control de globo de Fisher, así como diagnosticar posibles problemas de las válvulas antes de que se produzcan daños. Una vez que se hayan realizado el dimensionamiento y el diagnóstico al ingresar las especificaciones de la aplicación y la válvula, la aplicación mostrará un valor Cv y los posibles problemas que pueden surgir, como la cavitación o el ruido. Después los usuarios pueden compartir los resultados con sus equipos de mantenimiento interno o con la oficina de ventas local de Emerson para una gestión eficiente del mantenimiento.

Las características de la aplicación incluyen el acceso inmediato a una herramienta de dimensionamiento de válvulas de control de Fisher, la información de diagnóstico de las válvulas de control para condiciones exigentes, una gran biblioteca técnica y una biblioteca de aplicaciones de la industria sobre condiciones exigentes para mantener a los usuarios actualizados sobre los temas de condiciones exigentes con vídeos educativos y materiales de referencia. 

Las válvulas de control para condiciones críticas se utilizan en la mayoría de instalaciones difíciles en las plantas de proceso y pueden presentar problemas comunes, tales como la cavitación, la erosión, la presión alta y otros desafíos ambientales. La aplicación Severe Service puede ayudar a maximizar la longevidad de estos activos críticos para que los usuarios finales aprovechen al máximo sus inversiones, mientras protegen a los empleados, al medio ambiente y los otros activos de la planta. 

La aplicación Severe Service está disponible para dispositivos iOS y Android. Descargar desde la App Store o Google Play

Habilite JavaScript para usar este sitio web.