El sensor de proximidad de Emerson es el primero en incluir LED ultrabrillantes para indicar fácilmente la posición bajo la luz solar directa

 

7LY del interruptor GO de TopWorx de Emerson

El sensor de proximidad 7LY del interruptor GO™ de TopWorx™ incorpora luces LED duales de alta visibilidad que permiten determinar con facilidad si el dispositivo recibe energía eléctrica y si el objetivo está en posición. La característica permite efectuar indicaciones visuales, diagnósticos y resolución de problemas más fácilmente bajo la luz solar brillante y desde distancias alejadas. Ver imagen en alta resolución

El nuevo sensor 7LY del interruptor GO de TopWorx puede ser utilizado en forma individual o dentro de la nueva caja de interruptores para TV-LED de TopWorx que mejora la resolución de problemas en áreas clasificadas

LOUISVILLE, Ky. (28 de mayo de 2019) – Emerson ha presentado el sensor de proximidad 7LY del interruptor GO™ TopWorx™, el primer dispositivo de su clase que incluye diodos de emisión de luz (LED) ultrabrillantes y fáciles de ver para indicar la posición con mucha visibilidad bajo la luz solar directa. El nuevo sensor estilo barril efectúa diagnósticos y resuelve problemas más fácilmente en entornos desafiantes y áreas clasificadas.

Los LED dobles muy visibles del sensor 7LY del interruptor GO proporcionan confirmación visual de que el dispositivo recibe energía eléctrica y de que el interruptor está funcionando correctamente. El certificado de área clasificada del producto y su capacidad de soportar la inmersión temporaria lo convierten en el producto ideal para las aplicaciones en industrias de procesos como petróleo y gas, petroquímicos, refinerías, minerías, agua y aguas residuales.

"Nuestros clientes nos dijeron que en ocasiones no pueden ver notificaciones locales de sus interruptores, en especial en áreas con iluminación brillante o bajo luz solar directa", comentó Jeff Jones, gerente de producto de los interruptores GO de TopWorx en Emerson. "La incorporación de las luces LED excepcionalmente brillantes quiere decir que se puede obtener una indicación visual local clara de los sensores en acción. Esta es una característica muy beneficiosa para aplicaciones manuales de válvulas y actuadores en entornos peligrosos y de mucha actividad".

El nuevo interruptor GO de Emerson ofrece muchas ventajas sobre otros tipos de sensores de posición. Les otorga a los diseñadores de procesos la flexibilidad de usar el mismo sensor en diversas aplicaciones sin tener que especificar diferentes modelos. La insensibilidad a la polaridad del sensor elimina la necesidad de especificar productos NPN o PNP. La disposición simple de contactos facilita su instalación. La superficie de detección de acero inoxidable permite contar con un diseño más robusto y confiabilidad adicional, y sus certificaciones para Clase I, División 2, Grupos A-D; Clase II, División 2, Grupos E-G; y Clase III permiten contar con mayor flexibilidad en la selección.

El sensor 7LY del interruptor GO de TopWorx se puede usar en forma independiente o incorporado dentro de la nueva caja de interruptores para TV-LED de TopWorx para proporcionar indicaciones de posición con LED locales ultrabrillantes más una entrada digital/de señal eléctrica que comunica remotamente la posición de la válvula hasta la sala de control o el sistema de gestión de la planta. Con su ángulo de visualización de 360 grados, la caja de interruptores para TV-LED de TopWorx permite contar con una indicación fácil de ver de la posición de la válvula, ya sea de noche, en condiciones de poca luz o desde distancias alejadas.

Emerson diseñó la caja de interruptores para TV-LED de TopWorx con la flexibilidad de aceptar otras opciones de interruptores internos, como interruptores mecánicos y de láminas. El dispositivo puede ser pedido para aplicaciones de monitorización solamente o con una válvula solenoide integrada para el control de válvulas de apertura/cierre. Con sus aprobaciones de intrínsecamente seguro y no inflamable, junto con un amplio intervalo de temperatura funcional de -50 a +60 °C (-58 a +140 °F), la caja de interruptores para TV-LED de TopWorx es ideal para aplicaciones generales y desafiantes en la industria de procesos.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.