El panel de distribución de fibra Appleton™ PlexPower™ IEC de Emerson ayuda a reducir hasta en un 50 % los gastos de instalación de los proyectos
ROSEMONT, ILL. (13 nov. 2019) – Emerson anunció hoy la obtención de las certificaciones ATEX e IECEx (de la Comisión Electrotécnica Internacional) que autorizan el uso de su para atmósferas explosivas en lugares peligrosos en Europa y otras regiones internacionales, entre ellas los países del Oriente Próximo, África y Asia-Pacífico.
El nuevo panel de distribución híbrido es el primero en ofrecer capacidades híbridas de energía y datos a las industrias que trabajan en entornos muy explosivos que requieren certificaciones IECEx y ATEX. Esto incluye a los sectores de gas y petróleo, químico y farmacéutico. Combinado con una versión certificada por el National Electrical Code (NEC) estadounidense, el lanzamiento realizado hoy del panel de distribución de fibra Appleton PlexPower IEC hace de esta línea de productos la primera solución simplificada y global ofrecida a los fabricantes para la distribución de energía y datos en áreas clasificadas.
Tradicionalmente, la tecnología de distribución de energía y la supervisión de instrumentos/procesos se han encaminado desde dos compartimentos ubicados en una sala de control “segura”, fuera del área clasificada. El elevado coste del material y de la mano de obra, la complejidad del sistema y los múltiples puntos de error en los largos tendidos de cables han planteado graves dificultades a este diseño, especialmente para las empresas en transición hacia el Internet industrial de las cosas (IIoT).
Para superar estas dificultades, el panel de distribución de fibra Appleton PlexPower IEC sirve como único punto de control para los datos y la energía instalados en el área clasificada, no fuera de ella, que remite a una ubicación central cables procedentes de hasta 24 cajas de conexiones de campo, a través de la instalación. De este modo, el usuario ahorra hasta un 57 % en costes de instalación, puesta en marcha y mantenimiento, mediante la eliminación de largos recorridos de cables dedicados, bandejas de cables, tubos conduit y otras estructuras complementarias. Además, el proceso de instalación es más seguro, el alcance general de la construcción se reduce y no hace falta sellar los tubos conduit.
También se obtienen ahorros porque el panel de distribución de fibra Appleton PlexPower IEC utiliza módulos de disyuntores que protegen los disyuntores normales y corrientes contra las explosiones y eliminan la necesidad de un armario de fundición pesado. Los disyuntores se pueden cambiar, actualizar o añadir fácilmente sobre el terreno sin retirar ninguna tapa atornillada, sellar o recablear, y sin riesgo de comprometer la integridad de la vía de escape de la llama.
Las empresas pueden simplificar su transición al IIoT con el panel de distribución de fibra Appleton PlexPower IEC. El panel de distribución híbrido ayuda a conectar dispositivos de campo y tecnología inteligente, como cámaras IP, routers y transmisores de presión. Las cajas de empalmes de fibra del panel de conexiones industrial modular (MIPP) de Belden minimizan el tiempo de instalación para la interconexión de fibra y ofrecen acceso sin complicaciones durante el mantenimiento sistemático.
El panel de distribución de fibra Appleton PlexPower IEC es de plástico reforzado con fibra (FRP) en unidades modulares prediseñadas para acelerar las tareas de puesta en marcha e instalación. Su diseño modular permite acoplar múltiples paneles horizontal o verticalmente, lo que ofrece configuraciones de circuito prácticamente ilimitadas y se adapta al espacio disponible. Pese a ser más ligero que los armarios de fundición tradicionales, el FRP resiste condiciones brutales, como las de las plataformas petrolíferas marinas o el duro entorno de las refinerías de petróleo.
Las múltiples opciones de diseño del panel de distribución de fibra Appleton PlexPower IEC ofrecen al usuario final flexibilidad y comodidad en la configuración. Además de FRP, el armario puede solicitarse en acero inoxidable 316L.
Para obtener más información, visite
Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial
Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube
Sobre Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.