Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Puede funcionar con aire, nitrógeno o gas natural a presiones entre 400 y 1480 psi
Diversos tamaños de marco del actuador EIM (el 1000, 2000, 3000 y 4000) establecen la base del 2000HP
La mayor parte de los componentes mecánicos importantes del 2000HP son intercambiables con el actuador eléctrico EIM estándar, lo cual facilita la adquisición de repuestos
Las carcasas del engranaje del actuador EIM se rellenan en fábrica con un lubricante de gran calidad, cuidadosamente seleccionado para asegurar un desempeño adecuado en las condiciones operativas especificadas.
Alimentación de gas de alta presión para una respuesta rápida de las válvulas de cuarto de vuelta de diámetro interior grande y de compuerta
Ideal para cualquier aplicación industrial o de tubería que requiera diseño compacto, anulación manual simple, límites de recorrido y protección del torque
Adaptable a las aplicaciones de cuarto de vuelta o multivuelta
Control de la fuente de alimentación regulada a 100 psi (6.9 Bar) y el motor y piloto bloquean la presión de suministro a 1,480 psi (102 Bar) como máximo