La serie WBLP de ASCO es una línea de operadores de solenoide con seguridad incrementada y encapsulación para entornos potencialmente explosivos, conforme a la Directiva de ATEX 2014/34/EU EC. El operador de solenoide tiene una instalación eléctrica fácil por una bobina terminal con tornillo. El enrollado de la bobina cuenta con un fusible térmico (en CA/CC) que se activa y hace que la válvula se desenergice y entre en modo de fallo seguro en caso de temperatura excesiva debido a un sobrevoltaje prolongado o un núcleo bloqueado.