No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-Well Optimization Manager

Well Optimization Manager

Descripción del producto

An advanced user program designed to maximize production from oil and gas wells. Intended for the ROC800-Series or the FloBoss 107, the program supports multiple industry-standard artificial lift techniques, including intermitted control, plunger lift (conventional and continuous), gas lift (for liquid or gas production), plunger-assisted gas lift (PAGL), gas-assisted plunger lift (GAPL).

Características

  • La interfaz del usuario del programa se divide en cinco pantallas separadas
  • Unidades: ofrece internacionalización y flexibilidad de la unidad
  • Configuración: opciones para todos los aspectos del programa del usuario
  • Operación central: ofrece información sobre el objeto de pozo básico
  • Operación de bombeo de gas: operación y datos de resultados de la función de bombeo de gas
  • Operación cíclica: operación y datos de resultados de las funciones intermitentes/de bombeo por pistón
  • Optimización y operación mejoradas
  • Incluye cálculo de caudal crítico Coleman Turner
  • Incluye cálculo de factor de carga de bombeo por pistón Foss y Gaul
  • Ajuste automático de disparadores de pistón
  • Alertas de valores en tiempo real
  • Periodo de nominación y control de acumulación

Documentos y dibujos