El posicionador de válvula inteligente serie PD TopWorx™ de Emerson ofrece una solución inteligente, confiable y versátil para el control de válvulas con tecnología de sensor sin contacto. Este portafolio de dispositivos de control de válvulas inteligentes y compactos se comunica con protocolos avanzados, incluido HART, y tiene la capacidad para recibir certificación para áreas peligrosas. La comunicación inteligente se habilita por medio de una señal de bucle de 4-20 mA, además de entradas discretas abiertas/cerradas disponibles. Al utilizar sensores internos sin contacto, la serie PD elimina el desgaste y reduce el costoso mantenimiento. La calibración y el ajuste en campo se simplifican con la interfaz de LCD de la serie PD y el botón pulsador o las teclas de control magnéticas que permiten el control local sin necesidad de quitar la cubierta de la caja.