No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-3582

Posicionador de válvula neumática de acción simple 3582 Fisher™

Descripción del producto

Los posicionadores de válvula neumática 3582 Fisher se usan con válvulas de control de vástago deslizante accionadas por actuadores de diafragma. Este posicionador neumático recibe una señal de entrada neumática de un dispositivo de control y modula la presión de suministro hacia el actuador de la válvula de control, lo que ofrece una posición precisa del vástago de la válvula que es proporcional a la señal de entrada neumática.

Clasificación del área
ATEX Grupo II Categoría 2 Gas y polvo CUTR para Grupos II/III Categoría 2 Equipos
Certificaciones
ATEX, CUTR, PED
Protocolo de comunicación
Señal neumática de 0,2 -1,0 o 0,4 -2,0 bar, 3-15 o 6-30 psi
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Neumática
Presión máxima de salida
50 psi
Tipo de montaje
Montado sobre el actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Modulación
Certificación de seguridad
NIL
Medios de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El rango del ajuste del cero y de span configurables permite el uso de todas las señales de entrada estándar, incluidos rangos divididos.
  • Debido a que las unidades de la familia de un posicionador pueden usarse en distintas aplicaciones de control, los requisitos del inventario de las piezas de repuesto básicas se simplifican, y se necesitan menos repuestos para soportar la base de aplicaciones de un posicionador en toda una planta.
  • Al extraer la cubierta, puede accederse fácilmente a los ajustes del cero y de span, que pueden realizarse con un destornillador y una llave.
  • Los cambios en la presión de suministro y en la carga de la válvula tienen un efecto mínimo en el funcionamiento del posicionador.
  • Los materiales de la caja, los componentes y el empaque son capaces de soportar ambientes adversos. El posicionador drena las purgas de aire de las piezas internas para una protección adicional.
  • Ajustes simples permiten alternar entre la acción directa e inversa.
  • Para permitir pruebas de diagnóstico de paquetes de válvulas/actuadores/posicionadores con el sistema de diagnóstico de válvulas FlowScanner™, los conectores, las tuberías y el resto de las piezas pueden instalarse entre el posicionador y el actuador.

Documentos y dibujos