Cumpla los plazos reglamentarios y tenga mayor tranquilidad en caso de auditoría con el DeltaV SaaS SCADA que está disponible con el software de Measurement Schematics para plataformas de pozos. Esta solución integral permite a los productores de petróleo y gas mantener continuamente actualizados los esquemas de medición gracias a un proceso fácil de seguir que incluye aprobaciones. Su personal puede crear y gestionar diversos esquemas, así como gestionar eficazmente las actualizaciones. El sistema realiza un seguimiento automático del historial de revisiones con fines de auditoría, al tiempo que gestiona y realiza el seguimiento de las revisiones y aprobaciones de documentos. Dado que este software está integrado en DeltaV SaaS SCADA, nuestra plataforma IIoT nativa en la nube, los datos de producción en tiempo real se incorporan automáticamente a sus esquemas para garantizar que el personal que los visualiza tenga una mayor visibilidad de sus operaciones con análisis avanzados y paneles de control fáciles de entender que se pueden personalizar para cada usuario. Las comunicaciones entre sus técnicos de campo y el personal de oficina mejorarán y la mayor visibilidad operativa también permitirá identificar más rápidamente los problemas de medición para agilizar la resolución de problemas.