Informe de noticias: La PC industrial compacta de Emerson actualizada con cuatro procesadores centrales para Edge computing de alto desempeño

PACSystems™ IPC 2010 con desempeño de cuatro núcleos

Con la incorporación de una CPU de cuatro núcleos y opciones de memoria de hasta 4 GB, la PC industrial compacta PACSystems™ IPC 2010 de Emerson ofrece un desempeño aún mayor para aplicaciones cada vez más exigentes de edge computing, conectividad de datos, análisis y visualización. Imagen de alta resolución

Las opciones de CPU y memoria permiten que la PC industrial compacta PACSystems IPC 2010 admita aplicaciones ubicadas en el edge para conectividad de datos, visualización y análisis

CHARLOTTESVILLE, Va. 
(29 de octubre de 2025) - Emerson anunció la incorporación de una unidad de procesamiento central (CPU) mejorada y opciones de memoria para la PC industrial (IPC) compacta PACSystems™ IPC 2010. La IPC 2010 ofrece un rendimiento informático y de gráficos de alta eficiencia en un formato extremadamente compacto pero resistente. 

Esto la hace ideal para tareas informáticas exigentes en ubicaciones de campo remotas, como la conexión con PLC, cámaras, sensores, caudalímetros, colectores de válvulas y otros dispositivos inteligentes que necesiten conectividad de datos, visualización y análisis. Las aplicaciones de software disponibles incluyen soporte para ingreso de datos de serie temporal, monitoreo remoto, detección de fugas, mantenimiento preventivo y muchas otras funciones.

Al igual que otros productos galardonados de la línea IPC de PACSystems, la IPC 2010 usa tecnología de enfriamiento sin ventilador y memoria soldada para garantizar una alta confiabilidad y una larga vida útil de operación, lo que resulta en un costo total de propiedad favorable. Las tecnologías patentadas de Emerson y una larga historia de experiencia industrial proporcionan al usuario la confianza de que la IPC 2010 resistirá incluso las condiciones de temperatura y vibración más adversas en plazos extendidos.

Los especificadores aún pueden elegir la CPU original de dos núcleos y ahora tienen la opción de seleccionar la nueva CPU de cuatro núcleos para aplicaciones más exigentes, en ambos casos con 2 o 4 gigabytes de memoria DDR4. La IPC 2010 incluye dos puertos Ethernet 10/100/1000 BASE-T, un puerto DisplayPort a través de USB-C, dos puertos USB 2,0 y un puerto RS-232 para ofrecer conectividad flexible; con un almacenamiento interno eMMC de 64 GB y una ranura para tarjeta MicroSD para almacenamiento extraíble. Tiene disponible dos rangos de temperatura operativa: comercial de -20 a +70 grados Celsius y extendida de -40 a +70 grados C. 

La IPC 2010 es ideal para varias funciones de edge computing y se puede pedir en una de las cuatro configuraciones:

  • Linux™: una versión básica solo para sistema operativo, ideal para el desarrollo personalizado por los usuarios.
  • PACEdge: una plataforma flexible de habilitación perimetral con todas las herramientas necesarias para recopilar, almacenar, procesar, compartir, visualizar, proteger e integrar datos.
  • PACEdge con Connext: un centro de comunicaciones Gateway con bibliotecas de protocolo integradas para administrar los flujos de datos entre dispositivos de campo, aplicaciones de software y la nube, sin esfuerzo y de manera segura.
  • PACEdge con Connext y WebHMI: una solución de visualización completa con herramientas potentes, que proporcionan una visualización eficaz y una rápida entrega e interpretación de datos críticos.


Como parte de la visión Floor to Cloud™ de Emerson, la IPC 2010 permite a los usuarios finales, integradores de sistemas y fabricantes de equipos originales crear el Internet industrial de las cosas y otras soluciones avanzadas de computación perimetral.

Para obtener más información sobre la PC industrial compacta IPC 2010 de PACSystems, visite: https://www.emerson.com/es-es/catalog/emerson-ipc-2010

Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds.

Medios:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con Emerson a través deXFacebookLinkedInYouTube

Sobre Emerson
Emerson (NYSE: EMR) is a global automation leader delivering solutions for the most demanding technology challenges. Headquartered in St. Louis, Missouri, Emerson is engineering the autonomous future, enabling customers to optimize operations and accelerate innovation. For more information, visit Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.