Roxar Watercut Featured Product

Satisfaga sus necesidades de aplicación con un medidor de corte de agua sumamente confiable​

Obtenga una medición de corte de agua de paso total de gran sensibilidad con el uso del medidor de corte de agua Roxar. Este dispositivo confiable, de eficacia comprobada en el campo y sin derivas, además de ser adecuado para una amplia gama de aplicaciones, satisface con seguridad sus necesidades de medición. Seleccione con confianza sus instrumentos, sabiendo que Emerson es sinónimo de calidad y ofrece soporte en todo el mundo.​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Satisfaga sus necesidades de aplicación con un medidor de corte de agua sumamente confiable​

Ejemplos de aplicaciones​

Upstream​

Son múltiples las necesidades de medición de corte de agua en el segmento upstream de petróleo y gas. Un ejemplo típico es la medición de corte de agua en la fase de petróleo de un separador de producción trifásico. 

Midstream​

El segmento midstream a menudo implica que el petróleo y el gas cambian de manos, y el transporte hacia las refinerías es un ejemplo de esto. En esta fase del proceso hay varios puntos críticos de medición de corte de agua. 

Downstream​

Son múltiples las necesidades de medición de corte de agua en el segmento downstream de petróleo y gas. Un ejemplo típico es la medición de corte de agua mientras la producción se descarga en una refinería. 

Funcionamiento​

El medidor de corte de agua Roxar utiliza una tecnología exclusiva de resonancia por microondas. Esta medición clave se realiza por el orificio de paso total, lo que garantiza una medición representativa de gran precisión, independientemente de la distribución de agua y petróleo en toda la tubería. La medición es de calidad fiscal, libre de derivas y sensible hasta 50 ppm de agua.​

El medidor de corte de agua Roxar tiene un rango de funcionamiento de corte de agua de 0-50 % de manera estándar. Al agregar la función TopCut, se amplía el rango de funcionamiento hasta un 100 % de corte de agua. TopCut es una función de software que utiliza un cálculo de densidad y funciona del 50 % al 100 % de corte de agua, con una transición fluida.​

La función patentada AutoZero utiliza datos de densidad en tiempo real para compensar automáticamente los cambios en la densidad del petróleo. Se utilizan datos de densidad, normalmente desde un medidor Coriolis o un densitómetro, para crear la compensación dinámica. Esto puede ser necesario, por ejemplo, debido a las pruebas rotacionales de pozos, y la función AutoZero puede brindarle al operador la confianza que necesita.​

Además del corte volumétrico de agua en las condiciones del medidor, al proporcionar la contracción del petróleo junto con los datos de densidad del petróleo, esta función permite calcular el corte de agua basado en masa. Los resultados basados en masa básicamente garantizan que el operador tenga una medición representativa que también se puede aplicar al tanque de almacenamiento y un valor de salida de medición que sea independiente de la temperatura.​

El medidor de corte de agua Roxar tiene la capacidad de hacer una instantánea de las condiciones y mediciones cuando se solicita, para que corresponda con el momento en que se toma una muestra. Esto permite la calibración de las muestras, cuando se completa el análisis de laboratorio, lo que garantiza la comparación de los momentos correctos. Se puede suministrar una caja para toma de muestras, de modo que la persona encargada de tomar muestras simplemente presione un botón en el campo para agilizar este proceso.​

Preguntas frecuentes

¿Hay un medidor BS&W (de sedimento básico y agua) de Emerson?​
¿Cuál es el principio de medición del medidor de corte de agua Roxar?​
¿Cuáles son las aplicaciones típicas del medidor de corte de agua?​
¿Afecta la cera y el sarro al medidor de corte de agua Roxar?​
¿Cómo afectan las condiciones de flujo intermitente al medidor de corte de agua Roxar?​
¿Cómo afecta el gasóleo pesado al desempeño del medidor de corte de agua Roxar?​
¿Cómo afecta la condensación al desempeño del medidor de corte de agua Roxar?​
¿Cuáles son las necesidades de instalación del medidor de corte de agua Roxar?​
¿Qué certificación para áreas clasificadas está disponible para el medidor de corte de agua Roxar?​
¿Cuáles son las recomendaciones y opciones de mantenimiento para el medidor de corte de agua Roxar?​
¿Qué mantenimiento suele ser necesario para el medidor de corte de agua Roxar?​
¿Qué pasos deben tomarse para garantizar la más alta calidad de calibración en línea para el medidor de corte de agua Roxar?​
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes
Habilite JavaScript para usar este sitio web.