Gestión de materiales
Asegure la distribución correcta y el seguimiento preciso de los materiales durante todo el procesamiento de lotes.
Las desviaciones relacionadas con los materiales, incluidos los errores de dispensación y adiciones de material incorrectas, son especialmente costosas para los fabricantes.
Mejore el riesgo de errores por parte del operador con una solución de gestión de materiales que incluye el pesaje y suministro. La solución para la gestión de materiales DeltaV MES permite que los fabricantes estén seguros de que los materiales se distribuyan de manera correcta y de que se pueda realizar un seguimiento preciso durante todo el procesamiento de lotes.
Utilice interfaces de balanza electrónica y tecnología de etiquetado con código de barras que garanticen la entrega del material correcto, en la cantidad indicada y con la etiqueta adecuada a la línea de producción en tiempo y forma para satisfacer sus demandas de producción.
Reduzca la variabilidad del material mediante el uso de flujos de trabajo electrónicos para guiar a los operadores de despacho por el proceso con base en los requisitos de su planta. Cuando se interconecta con un sistema ERP, puede actualizar automáticamente el inventario, eliminar el riesgo de usar materiales incorrectos y calcular la potencia.
Reúna toda su información del dispensario en línea mediante la integración de los detalles de trabajo, informes de pesaje, registros de equipos e información de calibración con los flujos de trabajo electrónicos. Los operadores tienen toda la información que necesitan para trabajar de manera eficaz y coherente a fin de reducir los errores y la variabilidad.