Benefíciese de un control mejorado con el sistema de gas lift adaptativo​

El sistema de gas lift adaptativo (AGLS) es el primer sistema de gas lift eléctrico recuperable del mundo, diseñado para ayudar a los operadores a acelerar y maximizar la producción de petróleo. Permite a los operadores controlar de forma remota y ajustar la apertura del estrangulador de las válvulas de gas lift, sin necesidad de intervenciones costosas en pozos. Integrado en tecnologías de pozos de pozo probadas en el campo de Emerson e Interwell, ofrece una solución robusta y confiable para un rendimiento de producción mejorado.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Benefíciese de un control mejorado con el sistema de gas lift adaptativo​

Ventajas clave​

El gas lift es un método artificial ampliamente adoptado. El sistema de gas lift adaptativo proporciona un control mejorado, sin necesidad de intervención manual. Gracias a una exclusiva válvula de gas lift accionada eléctricamente y de baja potencia, los operadores pueden optimizar de forma remota las aberturas del estrangulador y, a su vez, optimizar de forma sencilla y eficaz las tasas y profundidades de inyección de gas.​

Con el control que proporciona el sistema de gas lift adaptativo, los operadores pueden realizar un ajuste eficiente para maximizar la producción. Por ejemplo, además del cambio en las condiciones, podría ser necesario pasar a un punto de inyección más profundo. La flexibilidad del AGLS permite que los operadores se adapten de manera remota para conservar velocidades de producción mejoradas durante el mayor tiempo posible y, en última instancia, garantizar un mayor drenaje total del depósito.​

Los sistemas de gas lift tradicionales tienen una adaptabilidad limitada y los cambios requieren una costosa intervención manual. Aún así, solo se logra una configuración hasta que se lleve a cabo la siguiente intervención de cierre. El AGLS permite realizar cambios remotos y dinámicos con la frecuencia necesaria para garantizar una disposición óptima. Esto reduce considerablemente el costoso tiempo de inactividad y las actividades manuales.​

El AGLS utiliza tecnología probada en el campo, cualificada según los más altos estándares de la industria. La cartera de fondo de pozo Roxar de Emerson y las válvulas de Interwell se conocen por su rendimiento robusto y confiable, lo que ofrece garantías a los operadores mientras seleccionan su enfoque de monitorización y control de pozos. Como precaución adicional de seguridad, si se produce un fallo, la solución es fácilmente recuperable y reemplazable.​

Con el AGLS, los operadores pueden controlar de forma remota las válvulas para una velocidad y profundidad de inyección de gas óptimas, lo que garantiza un uso mejorado del gas disponible, una reducción de CO2 por barril, así como una optimización de la producción y, en última instancia, un aumento del drenaje total del depósito. Se elimina la necesidad de realizar extensas operaciones de trabajo, y así se evita la huella de carbono asociada y se apoya el camino hacia la producción de energía con emisiones netas cero.​

Aspectos destacados del producto

Tamaño de puerto ajustable
Tamaño de puerto ajustable

Se adapta a las condiciones de los pozos cambiantes para una inyección óptima

Estrangulador ajustable totalmente eléctrico
Estrangulador ajustable totalmente eléctrico

Permite ajustes remotos y precisos para cambiar las condiciones de los pozos

Capacidad de inyección más profunda
Capacidad de inyección más profunda

Cierra las válvulas sin reducir la presión de la caja

Optimización en tiempo real
Optimización en tiempo real

Ajuste in situ de la tasa de gas lift para la máxima eficiencia

Diseño recuperable
Diseño recuperable

Sustitución sencilla de la válvula, también por la válvula convencional, como medida de precaución adicional de seguridad

Funcionalidad de la válvula de circulación
Funcionalidad de la válvula de circulación

Puede actuar como válvula de circulación para optimizar la producción

Eliminación del riesgo multipunto
Eliminación del riesgo multipunto

Mejora la estabilidad y el desempeño del sistema

Evitar vibraciones
Evitar vibraciones

Protege la integridad de la barrera al evitar las vibraciones entre las válvulas de retención

Funcionamiento​

La red integrada de fondos de pozo (IDN) es la arquitectura del sistema Roxar de Emerson. Los operadores se conectan al controlador de red de fondos de pozo con Ethernet, RS422 o RS485 y desde allí se tiende un único cable hasta el fondo de pozo. Este cable puede soportar hasta 32 instrumentos Roxar, incluido, por supuesto, el AGLS.

El controlador de la red de fondos de pozo se conecta con el sistema de control del cliente y proporciona energía y comunicación a los equipos de monitorización y control de Roxar en el pozo. El DHNC puede instalarse en la superficie o bajo el mar.

El eje de bolsa lateral sirve como receptáculo para la válvula de gas lift adaptativa (AGLV). Permite la instalación y recuperación del AGLV sin necesidad de tirar de toda la cadena de tuberías. Interwell tiene un diseño robusto y confiable y probado en el campo, que resiste condiciones de fondo de pozo extremas, lo que garantiza un desempeño a largo plazo y requisitos mínimos de mantenimiento.​

La válvula de gas lift adaptativa (AGLV) es la combinación del diseño de válvula probado en campo de Interwell y la infraestructura de comunicaciones y energía de Emerson. Un acoplador inductivo y un actuador permiten una solución de válvula única, de baja potencia y adaptativa, lo que permite que el operador se beneficie del primer sistema de gas lift eléctrico recuperable del mundo, que proporciona un nuevo nivel de control y confiabilidad.​

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las ventajas del sistema de gas lift adaptativo (AGLS)?
¿Se puede recuperar el sistema de gas lift adaptativo (AGLS)?​
¿Qué normas se han tenido en cuenta para el diseño del sistema de gas lift adaptativo (AGLS)?​
¿Cuáles son las tolerancias de temperatura y presión del sistema de gas lift adaptativo (AGLS)?​
¿Qué grado de ajuste tiene el sistema de gas lift adaptativo (AGLS)?​
¿Interwell y Emerson trabajaron juntos en un producto de fondo de pozo?​
¿Por qué Emerson eligió colaborar con Interwell en el sistema de gas lift adaptativo (AGLS)?​
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes
Habilite JavaScript para usar este sitio web.