La serie AVENTICS serie CON-CB ofrece puentes de contacto con cable que suman una conexión de varias patillas variable y flexible para válvulas individuales para las series forma CD01-PA, 579/589 y también para otro tipo de bobinas de forma C. Se puede conectar un máximo de 8 bobinas con un solo cable de conexión.