La serie TM5 TaskMaster de AVENTICS es un cilindro compatible con NFPA disponible en construcciones de perfil y tirantes con cinco tamaños de orificio. Diseñado para funcionar en las aplicaciones más exigentes, el cilindro neumático se ha mejorado con una amortiguación ideal. Esto ayuda a lograr un mejor tiempo de ciclo, menor desgaste y vibración, proporcionando la mejor solución en su categoría en aplicaciones industriales. Su construcción de cuerpo de aluminio resistente a la corrosión y el vástago de pistón de acero de alta resistencia se combinan con una gama completa de montajes estándar mecanizados con precisión.
|
Tamaño del orificio
|
38.1 mm
|
|
Longitud de carrera
|
25.4 mm
|
|
Función del cilindro
|
de efecto doble
|
|
Amortiguamiento
|
Neumáticamente
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
38.1 mm
|
|
Longitud de carrera
|
50.8 mm
|
|
Función del cilindro
|
de efecto doble
|
|
Amortiguamiento
|
Neumáticamente
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
38.1 mm
|
|
Longitud de carrera
|
76.2 mm
|
|
Función del cilindro
|
de efecto doble
|
|
Amortiguamiento
|
Neumáticamente
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
38.1 mm
|
|
Longitud de carrera
|
101.6 mm
|
|
Función del cilindro
|
de efecto doble
|
|
Amortiguamiento
|
Neumáticamente
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
38.1 mm
|
|
Longitud de carrera
|
127 mm
|
|
Función del cilindro
|
de efecto doble
|
|
Amortiguamiento
|
Neumáticamente
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
38.1 mm
|
|
Longitud de carrera
|
152.4 mm
|
|
Función del cilindro
|
de efecto doble
|
|
Amortiguamiento
|
Neumáticamente
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
38.1 mm
|
|
Longitud de carrera
|
177.8 mm
|
|
Función del cilindro
|
de efecto doble
|
|
Amortiguamiento
|
Neumáticamente
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
38.1 mm
|
|
Longitud de carrera
|
203.2 mm
|
|
Función del cilindro
|
de efecto doble
|
|
Amortiguamiento
|
Neumáticamente
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
38.1 mm
|
|
Longitud de carrera
|
254 mm
|
|
Función del cilindro
|
de efecto doble
|
|
Amortiguamiento
|
Neumáticamente
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
38.1 mm
|
|
Longitud de carrera
|
304.8 mm
|
|
Función del cilindro
|
de efecto doble
|
|
Amortiguamiento
|
Neumáticamente
|
|
disponibilidad
|
|
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.