No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-Angular gearbox

Caja de engranaje angular AVENTICS™

Descripción del producto

Las cajas de engranajes angulares AVENTICS están diseñadas para proporcionar un movimiento angular suave y preciso, y garantizar un control preciso y una integración perfecta en los sistemas de automatización. Gracias a su construcción duradera y a su avanzada tecnología, las cajas de engranajes angulares AVENTICS ofrecen un funcionamiento fiable y una durabilidad a largo plazo, incluso en entornos exigentes. Son compatibles con una amplia gama de actuadores y maquinaria, y ofrecen soluciones versátiles para varias aplicaciones de automatización.

Documentos y dibujos