Marex OS de AVENTICS es compatible con la mayoría de los sistemas de propulsión incluídos los de marcha atrás e incluso con conceptos de propoulsión más modernos como los sistemas híbridos. Su arquitectura se puede personalizar para la mayoría de las especificaciones del cliente. Gracias al accionamiento mediante un bus CAN con monitorización automática en cada tren y un software de controlador lógico programable (PLC) interno, el control de la embarcación es fiable y adaptable. El montaje previo simplifica su instalación.