No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-5422

Salida PWM de 2 canales RSTi-EP, lógica positiva, 24 VCC, 0,5A

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-5422
Módulo de especialidad
2 puntos; salida de PWM; de 6 a 40 kHz
Entrada-Salida
Sin entrada; 0,5 A 24 VCC, 1A por común
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA 20,4-28,8 VCC; 40 mA + carga de 24 VCC
Redundancia del sistema
PNSR
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Compatible con PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos