El Compact Panel es una unidad central de suministro de gas para el control de presión de gases analíticos en instalaciones de laboratorio. Dependiendo de los requisitos, estas unidades se convierten en un cilindro de repuesto para poder habilitar un suministro continuo de gas. El uso de medidores de contacto permite la monitorización de los cilindros de gas vacíos. Este producto es apto para el suministro de gas central para la distribución de gases en aplicaciones de laboratorio. Ideal para el suministro de gases para aplicaciones de corte láser y otros procesos que requieren suministro continuo de gas.