La caja de interruptores DVR de TopWorx es una solución fiable y duradera de caja de interruptores para su uso en espacios reducidos y en una amplia gama de industrias, como agua y aguas residuales, servicios generales industriales y alimentos y bebidas. Diseñada para ser flexible y adaptable, esta unidad funciona bien en condiciones difíciles. Su diseño de leva patentado también hace que el proceso de comisionamiento sea rápido y fácil, mientras que sus capacidades de montaje rasante directo garantizan un acoplamiento y un funcionamiento seguros.