No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-SLS

AVENTICS™ SLS

Descripción del producto

Mejore su sistema de automatización con AVENTICS SLS (sistema de posicionamiento sin sensores). Diseñado para un control preciso del movimiento, el SLS elimina la necesidad de sensores externos, lo que simplifica la instalación y reduce los costos. Gracias a su avanzada tecnología, SLS garantiza un posicionamiento preciso y una integración perfecta en su instalación industrial. AVENTICS SLS permite aumentar la eficiencia y la productividad, optimizar el desempeño de la automatización y agilizar los procesos. Tenga fe en la confiabilidad y la precisión de AVENTICS SLS, la solución sin sensores para un posicionamiento exacto y confiable en sus aplicaciones industriales de control de movimiento.

Características

  • Velocidad limitada segura
  • Desconexión segura del par de torsión

Documentos y dibujos