El panel de alta presión es una unidad central de suministro de gas para el control de presión de gases analíticos en instalaciones de laboratorio. El uso de medidores de contacto permite la monitorización de la presión de llenado de los cilindros de gas. Este producto es apto para suministro de gas central para la distribución de gases en aplicaciones de laboratorio y para aplicaciones de detector de captura electrónico (ECD).