El regulador reductor de presión absoluta serie DA está diseñado con un diafragma elastomérico y proporciona precisión a +/- 0,007 bar/0,1 psig. Este regulador se puede utilizar para reducir la presión de una fuente de suministro hasta 310 bar/4 500 psig en un ambiente de vacío. Ideal para uso en el equipo de calibración y prueba de instrumentación.