La serie SJS es excelente para el uso en sistemas de sellado de bomba mecánica dual para ayudar a controlar las emisiones fugitivas, prolongar la duración del sello, aumentar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento del sello. El SJS se usa comúnmente con el aislador de instrumentos de la serie 42MW.