Las series VA y VG son válvulas de funcionamiento neumático que ofrecen capacidades de normalmente abierta/normalmente cerrada, presiones de funcionamiento de 6000, 10.000 y 15.000 psig / 414, 690 y 1034 bar, un ciclo de vida muy alto y electroválvula integrada opcional. Adecuada para aplicaciones con líquidos y gases. Ideal para el uso en pruebas de ciclos de alta presión, paneles de control neumáticos e hidráulicos y laboratorios de I+D.