Los sistemas de transporte sin contacto serie NCT de AVENTICS están hechos para una experiencia única de sujeción: Las bases de succión de flote en la serie NCT son magistrales en el manejo sensible de superficies delicadas y materiales difíciles de sujetar en casi cualquier proceso sin contacto y extremadamente cuidadoso. La manipulación con NCT es posible incluso con un gran grado de perforación, superficies contaminadas, húmedas y polvorientas o materiales blandos.