Caudalímetros ultrasónicos con abrazadera
Los caudalímetros ultrasónicos no intrusivos Flexim son dispositivos innovadores diseñados para medir con precisión los caudales de líquido sin necesidad de intrusión alguna en la tubería de transporte de fluidos. Los caudalímetros Flexim son muy versátiles y pueden utilizarse en diversas industrias y aplicaciones. Una de las ventajas significativas de los caudalímetros no intrusivos Flexim es su capacidad para manejar una amplia gama de tipos de líquidos, temperaturas y presiones. Estos caudalímetros ultrasónicos con abrazadera proporcionan mediciones precisas, ya sea en una tubería de vapor a alta temperatura o un líquido de baja viscosidad. Otra ventaja importante es que muchos modelos son portátiles y pueden utilizarse en lugares de difícil acceso.
Si desea obtener más información sobre estos caudalímetros y todos los beneficios que pueden proporcionar a sus operaciones, consulte los listados de productos que aparecen a continuación o póngase en contacto con uno de nuestros expertos hoy mismo.