Manifolds para instrumentos
Los manifolds para instrumentos son un sistema de conexión de proceso que aísla, ventila y ecualiza una variedad de presiones diferenciales, incluidas aplicaciones de medición estática, de calibre y variable. Los manifolds se utilizan generalmente con otros instrumentos de medición, incluso transmisores de presión, calibres y cualquier otro dispositivo detector de presión.
Las configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas permiten la ventilacíon controlada para garantizar la integridad segura y confiable de la medición.
Los manifolds Rosemount R305 y R306 de Emerson cuentan con una exclusiva característica de tecnología Pressure-Lock™ que brinda una confiabilidad en la que puede confiar. Su vástago de dos piezas está diseñado con una punta no giratoria para un desgaste mínimo y reduce las posibles vías de fuga. El respaldo de seguridad protege contra el escape de la válvula para mitigar las fugas y proteger el transmisor.
Las roscas del bonete están aisladas del líquido del proceso que mitigan la corrosión y brindan una mayor confiabilidad y una vida útil prolongada del manifold. Y con un aumento del tamaño del orificio de la válvula, los puertos resisten el taponamiento interno.

