No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-R415025749

Emerson Energy Manager App pre-installed for 10 end points with Edge Gateway RXi2-BP (AMERICA & APAC)

Descripción del producto

Emerson Energy Manager es una solución que monitoriza el consumo de energía de los activos en tiempo real. En múltiples líneas de producción, Emerson Energy Manager permite a los clientes obtener una visión más profunda del consumo de energía y los costos de los activos que consumen mucha energía, como las máquinas. Con esta información, los usuarios pueden tomar decisiones informadas para reducir los costos energéticos y mejorar la sostenibilidad y la eficiencia energética.

La aplicación Energy Manager, preinstalada en el hardware Edge, se puede configurar fácilmente para recopilar datos relevantes de los medidores de energía conectados. Proporciona paneles de control en tiempo real para visualizar la demanda de energía, el consumo, los costos asociados y las emisiones de CO2.

Use-case Description
Energy Manager app pre-installed on edge hardware with PACEdge license included.
Number of Endpoints
10
RXi2 - Part Number Recommended
RXi2-BP
Product Code / Part Number Recommended
R2B0N1E1N3A0A
Part Description
CPU - V1605B, 4c/8t, 12-25 W, 2.0~3.6 GHz, RAM - 8 GB DDR4, SSD 128 GB

Características

  • Emerson Energy Manager es una solución para monitorizar y visualizar el uso de la energía, el seguimiento de los costos y el impacto del CO2.
  • Calcular y mostrar el consumo de energía (kWh), la demanda de energía (kW), las emisiones de CO2 asociadas (kg) y los costos relacionados durante periodos seleccionados.
  • Solución de hardware y software preinstalada y lista para usar comenzar la monitorización del consumo de energía.
  • Le ayuda a obtener información visualmente procesable sobre el consumo de energía de varios activos, incluidas las máquinas, en varias líneas de producción.
  • Muestra los períodos de energía inactiva y demanda máxima, así como los períodos de baja actividad y uso de energía en fines de semana, lo que facilita diferenciar entre las horas productivas y las no productivas.
  • Monitorea las fluctuaciones de voltaje y frecuencia e identifica anomalíasrecurrentes o aisladas relacionadas con la energía mediante la supervisión continua de la demanda de energía.
  • El panel de control del Energy Manager proporciona automáticamente tablasdetalladas con valores resumidos de consumo y costos de energía, y CO2 asociado durante diversos periodos de tiempo.
  • El hardware Edge proporciona mayor escalabilidad y una conectividad más sencilla a los medidores de energía, como el RSTi-EP de Emerson y algunos medidores de energía y analizadores de potencia de terceros seleccionados.

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos