Fieldbus y E/S
Fieldbus y E/S (entradas/salidas) hacen referencia a un sistema de red industrial utilizado extensamente para conectar aparatos en la automatización de procesos. La tecnología fieldbus que funciona de forma múltiple facilita las comunicaciones bidireccionales entre los dispositivos, al mismo tiempo que reduce las necesidades de cableado en el campo. El sistema de E/S, que puede ser digital o analógico, es parte integral de la transacción de datos entre los componentes operativos y el sistema de control. Con Emerson, puede encontrar la solución de comunicación tanto si es compatible con un sistema de válvulas con funcionalidad de E/S total, una conexión de fieldbus directo sin E/S o una solución independiente. También puede elegir un módulo con electrónica habilitada para IIoT y capacidades del protocolo OPC-UA.