Con una detección de eventos ultrasónica que se monta externamente, el Rosemount™ 708 Transmisor acústico inalámbrico ofrece una instalación rápida y rentable. Este dispositivo permite visualizar trampas de vapor y válvulas de alivio de presión (PRV) mediante la comunicación precisa de datos de niveles acústicos y temperatura, además de datos del dispositivo, estado de eventos y detección de fugas a través de la red WirelessHART®. El software Steam Trap Monitor (opcional) ofrece información en tiempo real sobre las condiciones de las trampas de vapor, el consumo de energía y las emisiones.