Detectores de proximidad
Los detectores de proximidad son dispositivos sin contacto que utilizan diversas tecnologías para detectar la ubicación de un objeto, como un cilindro u otro tipo de actuador en una aplicación industrial. A menudo deben tener una carcasa compacta y múltiples orientaciones de montaje para trabajar en entornos de máquinas. Emerson ofrece un amplio rango de sensores de proximidad magnéticos e inductivos y finales de carrera que están diseñados para soportar golpes y vibraciones en entornos físicamente exigentes.