Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Termopares tipo T

Explore los termopares de tipo T para obtener lecturas de temperatura precisas y duraderas. Estos sensores, aptos desde criogénicos hasta 370 °C, satisfacen las necesidades de ingenieros e investigadores que necesitan un rendimiento y precisión de nivel superior.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Termopares tipo T

¿Qué son los termopares tipo T? (cobre/cobre-níquel)

• El termopar tipo T tiene una sensibilidad de 38 μV/°C y un rango de temperatura de –270 °C a 400 °C (–454 °F a 752 °F)

• Puede usarse en atmósferas oxidantes, de reducción o inertes, y también en vacío

• Exhibe una gran resistencia a la corrosión por humedad

• Demuestra una buena linealidad y, por lo general, se usa en rangos de temperatura entre muy baja (criogénica) y mediana

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué son los termopares tipo T? (cobre/cobre-níquel)

Termopares tipo T

1-1 de 1 resultados en Productos
: