Serie RTS

Serie RTS

Aplicaciones de control de procesos y a prueba de fallas

Verdaderamente a prueba de fallas mecánicas

Los actuadores eléctricos a prueba de fallas RTS, con retorno por resorte verdaderamente mecánico para posicionamiento a prueba de fallas, están diseñados y probados en el campo para ofrecer una parada confiable cuando haya una pérdida de energía o de señal. El diseño tiene la capacidad de ajustar de manera independiente la velocidad del motor y el tiempo de apagado a prueba de fallas.


Control de procesos preciso

La serie RTS ofrece modulación precisa y continua (S9) que cumple con sus aplicaciones de control de procesos críticas.

Características comunes en toda la serie RTS:

  • Función de encendido/apagado y modulación
  • Configuración Bluetooth
  • Registro de datos de diagnóstico
  • Certificación UL, CSA, ATEX, IECEx
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Verdaderamente a prueba de fallas mecánicas

Productos





Habilite JavaScript para usar este sitio web.