CASOS DE ESTUDIO DE CONFIABILIDAD | MINERÍA, MINERALES Y METALES

Compañía minera evita pérdidas de producción de 2,4 millones de dólares mediante el uso de la monitorización inalámbrica por vibración para evitar interrupciones no programadas en cintas transportadoras esenciales


Conozca cómo una de las principales compañías mineras de Norteamérica redefinió su recopilación de datos de vibración con el AMS Wireless Vibration Monitor en lugares poco seguros y de difícil acceso mientras redujo el tiempo de inactividad de las cintas transportadoras.