Unidad de separación de aire
Válvula de desviación triple Vanessa serie 30 000
La solución de Emerson para la manipulación, aislamiento y control de oxígeno líquido y gaseoso.
La manipulación del oxígeno líquido y gaseoso es difícil debido al riesgo de ignición por incendio. La industria necesita soluciones que proporcionen un alto nivel de desempeño, confiabilidad y una larga vida útil, además de cumplir estrictos requisitos de limpieza.
Dentro y alrededor de una unidad de separación de aire (ASU), el oxígeno líquido (LOX), un producto directo del proceso de destilación criogénica, se manipula antes de la conversión a oxígeno gaseoso (GOX). Esto ocurre en un intercambiador de calor, después del cual se distribuye oxígeno gaseoso y se utiliza en altos hornos, reactores químicos y muchas otras aplicaciones industriales. A menudo, estos servicios se enfrentan a problemas importantes de confiabilidad que afectan a la productividad de la planta y, más críticamente, a la seguridad: una válvula defectuosa puede ocasionar un accidente importante.
Las válvulas para aplicación con oxígeno confiables deben combinar una selección de materiales adecuados con el cumplimiento de estrictos requisitos de limpieza para ofrecer funciones de aislamiento y control excepcionales a temperaturas criogénicas en LOX y altas presiones en GOX.
El aumento de los vástagos y las cavidades del cuerpo en los diseños de válvulas tradicionales crean riesgo de entrada de partículas externas y cambio de fase de oxígeno, con el consiguiente potencial de ignición. Además, los diseños tradicionales de válvulas de compuerta, bola y mariposa de alto desempeño experimentan fricción mecánica durante el sellado, que es otra posible fuente de ignición.
La serie Vanessa 30 000 para aplicación con oxígeno combina características de diseño adecuadas (construcción completamente metálica, rotación de cuarto de vuelta sin fricción, asiento por torque de metal a metal) con una selección optimizada de materiales para proporcionar de forma segura un aislamiento y funciones de control excepcionales en aplicaciones críticas con atmósferas de oxígeno enriquecidas.
Las válvulas para aplicaciones con oxígeno requieren un nivel estricto de limpieza.
Los procesos de limpieza, inspección, montaje, prueba, protección y etiquetado de la TOV Vanessa para aplicación con oxígeno se ejecutan de acuerdo con las especificaciones relevantes del producto en una ubicación designada de fabricación. Todas las operaciones son realizadas por personal experto, específicamente formado y equipado.
La fricción de los elementos de sellado puede ser una fuente de ignición, pero también ocasiona el desgaste de los componentes de sellado, lo que requiere un mantenimiento rutinario.
El diseño de la válvula de desviación triple Vanessa serie 30 000 para aplicación con oxígeno cuenta con un asiento por torque de metal a metal sin fricción con un mantenimiento programado mínimo.
Las válvulas de bola y de compuerta tradicionales generan un costo total de instalación alto (debido a su gran tamaño y peso, y a que requieren un accionamiento de torque alto), además de un costo de mantenimiento significativo.
La válvula de desviación triple (TOV) Vanessa serie 30 000 presenta un diseño con requisitos de tamaño y accionamiento compactos, y puede reducir significativamente el costo de instalación.
Además, con su necesidad mínima de mantenimiento, la TOV Vanessa serie 30 000 puede ampliar el tiempo de actividad del proceso/unidad de la planta y reducir los costos de mantenimiento.