Vanessa Case Studies Heo

Configuraciones criogénicas dentro de las terminales de GNL

Una válvula de entrada lateral con una escotilla a un lado para permitir que los operadores accedan al interno de la válvula con las manos, los brazos o incluso que entren físicamente dentro de la tubería en caso de grandes tamaños

Información general sobre el proceso

La elección de un cuerpo con soldadura a tope en las terminales de GNL deriva de la necesidad de reducir los riesgos generados por las fugas de gas y esto es cada vez más común en todo el mundo. Con frecuencia también se requieren capacidades de mantenimiento en línea y, como el mercado de las válvulas responde principalmente con soluciones de entrada lateral, estos tipos de válvulas son muy buscados.

Aunque a menudo se especifican válvulas criogénicas de entrada lateral con soldadura a tope durante la fase FEED, los EPC descubren cada vez más las ventajas de cambiar a las válvulas de entrada superior gracias a su alta operabilidad y seguridad. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Información general sobre el proceso
Vanessa LNG Second - 1

Inspección de la válvula

Aplicación: Una válvula de entrada lateral con una escotilla a un lado para permitir que los operadores accedan al interno de la válvula con las manos, los brazos o incluso que entren físicamente dentro de la tubería en caso de grandes tamaños.

Desafíos: Si bien una simple inspección puede considerarse práctica, el mantenimiento real o el trabajo de reparación se vuelve extremadamente difícil o imposible para el personal de mantenimiento. Además, existen riesgos serios para la seguridad de las personas y el funcionamiento de la planta por igual. Los beneficios principales de Vanessa serie 30 000 provienen de su diseño robusto sin fricción y triple excentricidad con anillos de sellado sólidos y revestimientos para asiento Stellite® para esta aplicación criogénica. Por lo tanto, el producto tiene un ciclo de vida útil extremadamente largo, lo que hace que el mantenimiento sea innecesario. El requisito de acceso en línea está garantizado a través de nuestro diseño de entrada superior, en caso que deba hacer reparaciones extremas e imprevistas en la válvula. Con las válvulas criogénicas de entrada superior Vanessa serie 30 000, las intervenciones directas en todos los componentes internos para mejorar la operabilidad o la protección se pueden llevar a cabo con total seguridad (al quitar los internos), y eliminar, de esta forma, la exposición a riesgos de salud para los operadores que trabajan en contacto directo con el tubo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Inspección de la válvula
Vanessa LNG Second - 2
Habilite JavaScript para usar este sitio web.