Paneles web industriales

Paneles web industriales

Los paneles web industriales de Emerson mejoran la claridad visual y dan un acceso mejor y más rápido a sus datos. 

Monitor industrial

Creado para entregas, incluso en los entornos más hostiles

Mantenga sus datos al frente y al centro con los paneles web de Emerson, presentando pantallas conectadas de manera óptica que eliminan la refracción y mejoran la claridad visual en un 20 por ciento. Estas pantallas de proyección modulares y multitáctiles, se pueden manejar en entornos dificiles y son capacitivas para que los operadores puedan utilizarlas mientras usan el equipo de protección personal. Es el matrimonio perfecto entre la tecnología para consumidores y la durabilidad que su ambiente exige.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Creado para entregas, incluso en los entornos más hostiles

Paneles web conectados para cualquier lugar y en cualquier momento

La cartera de Paneles web RXi incluye pantallas desde 7” a 24” en un formato de pantalla ancha de 7” a 15”, disponibles tanto en pantallas SLR para exteriores como para interiores. Intercambie pantallas fácilmente, disfrute de conectividad mejorada y tecnología de pantallas que está diseñada para maximizar la experiencia del usuario. Y con una amplia gama de aplicaciones gracias a pantallas que protegen contra el polvo, humedad y chorros de agua directos, la cartera de Paneles web RXi tiene algo para las necesidades de cada organización.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Paneles web conectados para cualquier lugar y en cualquier momento
Paneles web conectados para cualquier lugar y en cualquier momento
Diseño a la orden

Diseño a la orden

¿Especificaciones o desafíos únicos? No hay problema. Nuestros productos integrados de informática industrial están diseñados para satisfacer sus necesidades.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.