Menos complejidad con interruptores Ethernet Gigabit gestionados PROFINET fuertes y compactos. Gestión con PAC Machine Edition

Gestione Ethernet directamente desde PAC Machine Edition

La ventaja de la transferencia de datos de alta calidad entre dispositivos, con la comodidad de la gestión directa del software.

Interruptor Ethernet industrial gigabit gestionado PROFINET de 10 puertos

Confiabilidad y visibilidad directa de la edición PAC Machine

Necesita una gestión y supervisión flexible y fácil de sus redes de control. Pero no puede poner en riesgo la solidez o el tiempo de actividad.Nuestros interruptores Ethernet gigabit gestionados PROFINET cumplen todos los requisitos, combinan la potencia de los puertos Ethernet de 1GB con la gestión de software a través de la edición PAC Machine y la gestión automatizada de la prioridad del tráfico y la configuración de topología integrada.El soporte para la redundancia de red en anillo y la redundancia del sistema PROFINET maximiza el tiempo de actividad, ahorrándole tiempo y gastos de resolución de problemas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Confiabilidad y visibilidad directa de la edición PAC Machine
Comunidad Exchange 365

Comunidad Exchange 365

Únase a la conversación en la Comunidad Exchange 365 para PAC, PLC e informática industrial. Encuentre blogs sobre dispositivos Edge, PLC y mucho más.

Únase ahora
Habilite JavaScript para usar este sitio web.