La solución VDF de próxima generación de Emerson ofrece controladores simples y compactos para las necesidades industriales

Controladores de frecuencia variable

Compactos, simples y diseñados para satisfacer las exigencias de muchas necesidades industriales diferentes

Una forma más pequeña, rápida y flexible de permanecer en funcionamiento

La familia de VFD de Emerson optimiza las velocidades de los motores para igualar las exigencias de energía y minimizar los costos energéticos. Alcanzar estos beneficios ahora es mucho más simple gracias a la función "conectar y usar", que incrementa el desempeño y el tiempo de actividad para todo el sistema sin la necesidad de una configuración pesada de parte de los operadores. Gracias a los componentes duraderos y compactos, y al revestimiento de conformación estándar, estos controladores resistentes también pueden subsistir fuera del gabinete normal y más cerca de la maquinaria, para un acceso más rápido.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Una forma más pequeña, rápida y flexible de permanecer en funcionamiento
Comunidad Exchange 365

Comunidad Exchange 365

Únase a la conversación en la Comunidad Exchange 365 para PAC, PLC e informática industrial. Encuentre blogs sobre dispositivos Edge, PLC y mucho más.

Únase ahora
Habilite JavaScript para usar este sitio web.