DeltaV™ SaaS SCADA disponible con protección al ducto
Proteja sus ganancias y su sostenibilidad con la capacidad de detectar anomalías en los ductos para líquidos desde cualquier lugar y en cualquier momento
Las ductos pueden presentar fácilmente desafíos grandes y costosos para sus operaciones que tienen un alto impacto sobre el retorno y varios niveles de seguridad. Ahora, con un análisis de datos más sólido, puede obtener rápida y fácilmente grandes avances para reducir el riesgo mediante acciones.
Se escala e integra fácilmente con cualquier sistema existente para cualquier longitud de ducto que desee para realizar la monitorización en cualquier ubicación, sin importar que tan remota sea. Desarrollado para ductos de cualquier tamaño y tipo de material, operado íntegramente por un único conjunto de comunicaciones. Fácilmente flexible para aumentar la longitud y las ubicaciones de los tubos con el fin de obtener los datos prácticos que necesita para tomar una mejor decisión comercial.
DeltaV™ SaaS SCADA es una plataforma nativa de la nube IIoT diseñada para permitir que las industrias con uso intensivo de activos se conecten de manera rápida y segura, adquieran análisis y proporcionen control de dispositivos ubicados de forma remota en cualquier lugar y en cualquier momento por usuarios autorizados. Ayudamos a nuestros clientes a ser más productivos, rentables y sostenibles para mejorar la vida en todo el mundo.
Descubra cómo transformar digitalmente sus operaciones de producción con nuestro DeltaV SaaS SCADA