Navegación recreativa

Navegación recreativa

La tecnología marina AVENTICS de Emerson hace que las operaciones de botes recreativos sean intuitivas, seguras y fiables.

Controles marinos que combinan el placer con la navegación

El tiempo libre en el agua es un lujo, pero solamente si confía en la tecnología y controles de su barco. Esa es la razón por la cual los fabricantes de yates y barcos de recreo han confiado durante décadas en AVENTICS de Emerson. Nuestros controles simplificados y modernos, palanca de mando 3D y sistemas fáciles de conectar junto con nuestro servicio sin comparación nos hacen el socio ideal para OEM y los fabricantes de embarcaciones. Y ya que nuestros sistemas son altamente configurables, podemos cumplir con las necesidades únicas de cualquier personalización.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Controles marinos que combinan el placer con la navegación

Sistemas de control de barcos Marex

Marex OS

Marex OS es compatible con la mayoría de los procesos de propulsión, incluidos los sistemas de engranaje de marcha atrás e incluso con conceptos de accionamiento de vanguardia, como los sistemas híbridos. Su arquitectura se puede personalizar para la mayoría de especificaciones del cliente. Con un accionamiento mediante un bus CAN con monitorización automática en cada tren y un software controlador lógico programable (PLC) interno, el control de la embarcación es fiable y adaptable. Además, el montaje previo simplifica su instalación.

Marex OS CPP

El Marex OS CPP es un sistema rentable de control remoto con un diseño modular que se adapta de manera sencilla y flexible al sistema de propulsión de yates grandes y muchos tipos de embarcaciones comerciales. Cuenta con RPM y paso accionados por una sola palanca. Las curvas diferenciadas permiten una adaptación óptima al modo de accionamiento y permiten una operación económica y segura del barco. Y gracias a sus innovadores módulos de software, se integra incluso a sistemas pequeños y sin clasificación.

Marex 3D - Sistema de palanca de mando

El sistema de palanca de mando Marex 3D permite maniobrar embarcaciones con una respuesta rápida y de manera sencilla. Debido a que cuenta con el sistema de control remoto Marex como base, se puede expandir para incorporar un máximo de seis palancas de mando y puede proporcionar un control insuperable en espacios reducidos. Gracias a su diseño ergonómico de última generación y su interfaz compatible con todo tipo de motores, cajas de cambio y propulsores, Marex 3D es un componente sofisticado para el control de motores marítimos modernos. Ahora Marex 3D cuenta con la opción del posicionador dinámico disponible.

Marex ECS

Marex ECS ofrece un diseño absolutamente elegante, una experiencia de usuario simplificada, seguridad y funcionalidad eficiente. La tecnología de bus CAN se usa para controlar aplicaciones de motor diésel único o doble desde hasta cuatro estaciones de control. Las funciones de control incluyen íconos intuitivos de teclado y están diseñadas para una protección a largo plazo del motor y la caja de cambios. Es posible realizar ajustes desde equipos o dispositivos móviles gracias a la red wifi integrada. 

Marex AMC

Marex AMC proporciona información exhaustiva sobre nuestras funciones clave para embarcaciones. Supervisa la seguridad, las alarmas y los sistemas de automatización y monitorización gracias a su interfaz fácil de usar; y su arquitectura se puede ajustar según las especificaciones específicas. El sistema proporciona datos e información que se presenta de manera clara y estructurada sobre la velocidad, la presión del combustible y el control de la bomba. Los datos se transmiten por medio de un bus CAN y se pueden visualizar en numerosas ubicaciones.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.