Una forma de capturar carbono en aplicaciones de hidrógeno es a través del tratamiento de aminas. El mayor desafío del proceso son los altos costos operativos y el uso de energía. La integración de soluciones de monitoreo remoto, como las soluciones inalámbricas contra la corrosión y la erosión, de monitoreo continuo de gases y de medición del caudal, proporciona a los gerentes de las plantas datos en tiempo real para mitigar los problemas de seguridad y reducir los costos de mantenimiento.