Detecte fugas en envases de alimentos y bebidas en atmósfera modificada mediante pruebas de sellado automatizadas

Garantice una inspección del 100 % del producto utilizando la detección de fugas en línea y en tiempo real y el rechazo de envases individuales con fugas
Detección de fugas en envasados en atmósfera modificada

Aumente el rendimiento con la detección rápida y no destructiva de los envases

El envasado en atmósfera modificada (MAP) es un proceso que se utiliza para prolongar la vida útil de los alimentos frescos envasados. El MAP sustituye el aire interior del envase por una mezcla de gas para ralentizar o evitar el proceso de oxidación. Sin embargo, las grietas, las perforaciones o los sellos incompletos causados por problemas situados upstream en la línea de envasado pueden afectar la integridad del sello del envase y la calidad del producto.

Los operadores de líneas de envasado han confiado tradicionalmente en las pruebas manuales de fugas en baño de agua para verificar la integridad de los envases. Sin embargo, este método de prueba es lento, costoso, consume muchos recursos y es disruptivo para la producción. Existe la necesidad de un método de prueba fiable que proporcione una garantía de inspección del producto del 100 %. Con la mayor velocidad de operación y precisión de detección del mercado, el sistema de detección para envases Rosemount CT4215 es un probador automatizado de fugas en línea que utiliza tecnología láser de cascada cuántica de alta resolución para detectar y rechazar envases individuales con fugas en tiempo real sin detener la línea de producción.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aumente el rendimiento con la detección rápida y no destructiva de los envases
Habilite JavaScript para usar este sitio web.