Medición del caudal por presión diferencial en vapor

Reduzca los costos operativos y el tiempo de ciclo del proyecto en la medición del caudal de vapor
Planta eléctrica del carbón en Dusk Germany

Mide con precisión las aplicaciones del caudal de vapor

El caudalímetro Rosemount 3051SFA Annubar está diseñado con cálculos de caudal incorporados para mediciones de caudal másico completamente compensado y cumple los estándares nacionales de medición calorífica de vapor. El instrumento mide la presión diferencial, la presión estática y la temperatura del proceso en un único dispositivo, mientras que calcula dinámicamente el caudal másico de 22 veces por segundo en el transmisor.

Además, el Rosemount 3051SFA elimina las líneas de impulso, lo que simplifica la instalación y reduce los posibles puntos de fuga. El caudalímetro Rosemount Annubar miden múltiples variables y están diseñados con un termopozo integrado para medición de temperatura. Su sensor patentado en forma de T tiene capacidad para medir por penetración de un solo tubo, al mismo tiempo que mantiene un perfil bajo en la tubería a fin de reducir la pérdida permanente de presión y aumentar el ahorro energético.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mide con precisión las aplicaciones del caudal de vapor
Habilite JavaScript para usar este sitio web.