Medición de caudal y sistema instrumentado de seguridad (SIS) en paso de calentador de carga de crudo

Redundancia y confiabilidad de la medición para aplicaciones de seguridad críticas
Medición de caudal fiable para evitar falsas activaciones del calentador

Medición de caudal fiable para evitar falsas activaciones del calentador

La medición precisa y fiable del caudal es importante en los calentadores a fuego directo de múltiples pasos para proteger de daños en los calentadores y evitar falsas activaciones del calentador. Es importante saber que la medición del caudal de paso del calentador es fiable. Estas mediciones suelen ser parte de un lazo del sistema instrumentado de seguridad (SIS) debido a las implicaciones de las medidas incorrectas. Normalmente, los problemas asociados con el rastreo de vapor son líneas de impulso taponadas y congeladas que provocan importantes problemas de mantenimiento. Los medidores de caudal Rosemount™ 8800 Quad Vortex pueden instalarse en lugares de difícil acceso con electrónica remota, lo que facilita el acceso y el control de procesos. Con el cuerpo del medidor extremadamente resistente, sin obstrucciones, sin empaquetadura y sin líneas de impulso, el mantenimiento se reduce considerablemente. En el caso infrecuente de sustitución del sensor, el caudalímetro Rosemount™ 8800 Quad Vortex tiene un diseño de sensor único que está aislado del proceso y permite el reemplazo sin alterar las condiciones de funcionamiento.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medición de caudal fiable para evitar falsas activaciones del calentador
Habilite JavaScript para usar este sitio web.