Medición de nivel en los procesos de eliminación de lodos

Supervise el contenido de lodos en los lechos de secado y optimice el suministro de lodos con los sensores de nivel del radar
Modelo 1208 en el proceso de eliminación de lodos

Monitorización confiable de la eliminación de lodos con sensores de nivel por radar

Cuando se reciben los lodos de las plantas de tratamiento de aguas negras o de los procesos de limpieza de aguas negras, se transfieren a un tanque receptor y después se introducen en la fase de tratamiento de aguas negras. La medición de nivel se requiere para monitorizar el contenido de los tanques receptores y determinar el momento adecuado para introducirlos en la fase de tratamiento de lodos. El transmisor de nivel sin contacto Rosemount 1208 proporciona mediciones de nivel continuas y sólidas que le ayudarán a optimizar sus procesos mediante la monitorización del contenido en el interior de los tanques de lodos, ayudándolo a determinar el momento adecuado para introducirlo en la fase de eliminación de lodos, optimizando el caudal del proceso de lodos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Monitorización confiable de la eliminación de lodos con sensores de nivel por radar
Habilite JavaScript para usar este sitio web.