Medición de nivel en contenedores de sólidos

Optimice los procesos de vaciado de contenedores y las tareas de inventario con sensores de nivel por radar y tecnología de detección de nivel de punto
Modelos 1208 y 2500 en contenedores de sólidos

Sensores de nivel de punto y sin contacto robustos y confiables

Después del cribado, las partículas sólidas que han quedado atrapadas por el tamiz, como arena, sedimentos o plástico, se trasladan a los contenedores de sólidos en las cintas transportadoras. El transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 cuenta con una carcasa de PVDF que no se ve afectada por las condiciones ambientales, el polvo y las acumulaciones, y proporciona una monitorización de nivel continua, sin contacto y confiable, y por consiguiente, envía una alerta cuando es necesario vaciar los contenedores. El interruptor de nivel de sólidos Rosemount 2501 ofrece una detección de nivel de punto simple, robusta y confiable para todos los medios a granel en todo tipo de recipientes.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sensores de nivel de punto y sin contacto robustos y confiables
Habilite JavaScript para usar este sitio web.